text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5000-471-6

Description:  3 CONN DE CABLE DE 6 PIEDS DOUBLE

CUP: 75114418379

3 conducteurs de 6 pieds de long terminant femelle droit/male droit #16-6 ACIER INOXIDABLE 600 volts 105 degres celcius nema 6p protection
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Câble de contrôle

Caractéristiques spéciales

Straight Male and Female Ends. US Color Code. Stainless Steel Coupling Nut, Ip68. NEMA 6P Protection.

Spécifications

Nombre de conducteurs

3

Tension nominale

600 V

Cote de température

105 degrés C

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de conducteur

#16 to #6 AWG

Diamètre extérieur

1.0 in

Longueur

6 pi