text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5000-471-20

Description:  3 CONDUCTOR CABLE M/F 20'

CUP: 75114167864

3 Conductor, Double Ended Cable, 20 Foot Long, Straight Male and Female Ends. US Color Code. Stainless Steel Coupling Nut, Ip68. NEMA 6P Protection.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Câble de contrôle

Caractéristiques spéciales

Straight Male and Female Ends. US Color Code. Stainless Steel Coupling Nut, Ip68. NEMA 6P Protection.

Spécifications

Nombre de conducteurs

3

Tension nominale

600 V

Cote de température

105 degrés C

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de conducteur

#16 to #6 AWG

Diamètre extérieur

1.0 in

Longueur

20 pieds