text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5000-402-12

Description:  10 COND FEMALE CORD SET 12

CUP: 75114166904

10 Conductor Female Cord Set 12 foot
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Câble de contrôle

Caractéristiques spéciales

Single Female Straight End. Stainless Steel Ring. Cable Connector to withstand 10 PSI.

Spécifications

Nombre de conducteurs

10

Tension nominale

600 V

Ampères

5 A

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de conducteur

#16 AWG

Diamètre extérieur

1.25 in

Longueur

144 pouces