n° de catalogue : 5000-351-12
Description: 10 COND M CORD SET SNGL ENDED
CUP: 75114166911
10 Conductor Male Cord Set, Single Ended
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Câble de contrôle |
Caractéristiques spéciales |
Single Straight Male End. Stainless Steel Ring, Cable Connector to withstand 10PSI. #16 AWG, 600 Volts, 5 Amps. |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
10 |
Tension nominale |
600 V |
Ampères |
5 A |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#16 AWG |
Diamètre extérieur |
1.25 in |
Longueur |
144 pouces |