text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5000-263-30

Description:  30' 6-PIN COND.INTERRUPTER CABLE

CUP: 783786016198

6 Pin Conductor Interrupter Cable, carries Current
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Câble de contrôle

Caractéristiques spéciales

6 Pin, Female Straight 2.50 inch Plug and Male Straight 2.54 inch Plug. Stainless Steel Coupling Nut. Oil Resistant Yellow PVC Jacket. Double Ended Cordset. US Color Code.

Spécifications

Nombre de conducteurs

6

Tension nominale

600 V

Cote de température

105 degrés C

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IP68, NEMA 6P Protection.

Dimensions

Calibre de conducteur

#16 to #6 AWG

Longueur

30 pieds