n° de catalogue : 5000-263-20
Description: CONDUCTOR CABLE-SWITCHGEAR CONTROL
CUP: 783786822812
Conductor Cable - Switchgear Control
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Câble de contrôle |
Caractéristiques spéciales |
Female Straight 2.50 inch Plug and Male Straight 2.54 inch Plug. Stainless Steel Coupling Nut. Oil Resistant Yellow PVC Jacket. Double Ended Cordset. US Color Code. |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
6 |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IP68, NEMA 6P Protection. |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#16 to #6 AWG |
Longueur |
20 pieds |