n° de catalogue : 5000-240-6
Description: CABLE,4PIN FOR SCADA 80CONTROL,30FT
CUP: 783786361397
4 Pin Cable for SCADA 80 Control to go from the Disconnect to the Control Box for AC Power, Straight Female Plug 1.00 inch Diameter x 2.00 Inches Long, Cable 30 Foot Long. Stainless Steel Coupling Nut. Oil Resistant PVC Jacket. US Standard Color Codes. 600 Volts. 16 Gauge Wire. 105 Degrees Celsius.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Câble de contrôle |
Caractéristiques spéciales |
4 Pin. Straight Female Plug 1 inch Diameter x 2 Inches Long, Cable 30 Foot Long. Stainless Steel Coupling Nut. Oil Resistant PVC Jacket. US Standard Color Codes. |
Application |
Cable for SCADA80 Control |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
4 |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#16 AWG |
Diamètre extérieur |
1.0 in |
Longueur |
30 pieds |