n° de catalogue : 5000-240-4
Description: 4PIN CABLE FOR SCADA80 CONTROL,15FT
CUP: 783786361410
4 Pin Cable for SCADA 80 Control to go from the Disconnect to the Control Box for AC Power, 15 foot long, carries current over 1000 volts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Câble de contrôle |
Caractéristiques spéciales |
4 Pin. Female Plug, Stainless Steel Coupling Nut. |
Application |
Cable for SCADA80 Control |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
4 |
Tension nominale |
1000 volts |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#16 AWG |
Diamètre extérieur |
1.0 in |
Longueur |
15 pieds |