text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5000-154-128

Description:  12PIN CTRL CABLE, M/F, 128FT

CUP: 75114354097

12 Pin/Conductor Control Cable, Male/Female, 39 Meters (128 feet), 16 Gauge, 600 Volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Câble de contrôle

Caractéristiques spéciales

12 Pin. Male/Female Ends

Application

Switchgear Accessory - Cable

Spécifications

Nombre de conducteurs

12

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de conducteur

#16 AWG

Longueur

128 ft