text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5000-154-12

Description:  CONTROL CABLE - 12 FT

CUP: 75114100212

12 Foot Control Cable. Double Ended Cable With Male Connector On One End And Female Connector On The Other End. Stainless Steel Couplers On Each End. Oil Resistant Yellow PVC. Cable Is Rated for 600 Amps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Câble de contrôle

Caractéristiques spéciales

Male/Female Ends

Application

Switchgear Accessory - Cable

Spécifications

Nombre de conducteurs

12

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de conducteur

#16 AWG

Longueur

144 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant