text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5000-111-50

Description:  10PIN CTRL CABLE, M/F, 50FT

CUP: 75114354035

10 Pin/Conductor Yellow Control Cable Extension, Male/Female Ends, 50 Foot, 16 Gauge, 600 Volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Câble de contrôle

Caractéristiques spéciales

10 Pin. Male/Female Ends

Application

Cable for 80 Style Control

Spécifications

Nombre de conducteurs

10

Matériau du conducteur

cuivre

Tension nominale

600 V

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de conducteur

#16 AWG

Longueur

5 pieds