n° de catalogue : 5000-111-40
Description: CONTROL CABLE,40FT. FOR 80 CONTROL
CUP: 783786024629
Câble de commande de 40 pieds pour réglage 80, pour tensions supérieures à 1000 volts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Câble de contrôle |
Caractéristiques spéciales |
Male/Female Ends, 10 Pin |
Application |
Cable for 80 Style Control |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
10 |
Matériau du conducteur |
cuivre |
Tension nominale |
600 V |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#16 AWG |
Longueur |
40 ft |