n° de catalogue : 5000-111-100
Description: 10PIN CTRL CABLE, M/F, 100FT
CUP: 75114354059
10 Pin/Conductor Yellow Control Cable Extension, Male/Female Ends, 100 Foot, 16 Gage, 600 Volts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Câble de contrôle |
Caractéristiques spéciales |
10 Pin. Male/Female Ends |
Application |
Cable for 80 Style Control |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
10 |
Matériau du conducteur |
cuivre |
Tension nominale |
600 V |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#16 AWG |
Longueur |
100 pi |