n° de catalogue : 5000-110-3
Description: MVI CABLE, 6 PIN 12FT
CUP: 783786381562
Molded Vacuum Interrupter Cable, 6 Pin, 12 Foot, used in a system that carries current. Diameter 1.0 inch. 7/8-16 Thread. 6-Pole Cable. US Standard Color Code. Male Plug, 16 Gage Wire, Stainless Steel Coupling Nut. Oil Resistant Yellow PVC Jacket. 600 V, 105 Degrees C. Length 12 foot.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Câble de contrôle |
Caractéristiques spéciales |
6 Pin. US Standard Color Code, Stainless Steel Coupling Nut, Oil Resistant Yellow PVC Jacket. |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
6 |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#16 AWG |
Longueur |
144 pouces |