n° de catalogue : 500-G
Description: PINCE POUTRE OCAL 500 15/16 PO GRIS
CUP: 704508436605
Serre-poutre à tige de suspension à revêtement de PVC, ouverture des mâchoires de 15/16 pouce (23,81 millimètres), capacité de charge de 450 livres (204,12 kilogrammes), base de 1 pouce x 1-1/4 pouce, en fonte malléable, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Malleable iron construction
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating for Corrosion Protection |
Application |
Used to Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Charge maximum |
450 pounds , 204.12 kg |
Ouverture |
15/16 in , 23.81 mm |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
CSA LR-52208 |
Dimensions
Grosseur |
1 x 1-1/4 Inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |