text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 4N

Description:  TYPE N - CONNECTEUR DE BRANCHEMENT

CUP: 783786855209

Connecteur pour entrées de service N. Calibre de conducteurs #6-#8 ACSR. #4 toronné-#6 massif cuivre. Tête de boulon 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Long-lasting connector with bodies and screws made of high-strength copper alloy
  • Have slotted hex-head screw for strong, tight connections

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Long-lasting Connectors with bodies and Slotted Hex-Head screws made of high-strength copper alloy.

Application

Service Entrance Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Alliage de cuivre

Fini

nu

Enceinte

None

Tension nominale

35 kV

Isolation

nu

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Nombre de trous de montage

None

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur de boulon

5/16 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici