text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 4 GCS

n° de catalogue : 4GCS

Description:  COUV PLAT ACIER 4G INTERRUPTEURS

CUP: 785991130454

Couvercle pour boîte 4 groupes en acier galvanisé. 10-5/8 pouces long x 4-11/16 pouces large. 8,5 pouces cubes. Pour usage avec 4 interrupteurs à bascule.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Application

Pour 4 interrupteurs à bascule

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Nombre de sorties

4

Débouchures

Non

Volume

8,5 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

10-5/8 pouces longueur x 4-11/16 pouces largeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant