text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 4G4D B 1/2

n° de catalogue : 4G4DB1/2

Description:  BOITE 4 GR 58POCU DEB 1/2 S LAT

CUP: 785991024807

Boîte pour appareils quatre groupes. 7-5/8 pouces long x 4 pouces large x 2-1/8 pouce profond. Capacité 58 pouces cubes avec support latéral.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte groupable

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Nombre de sorties

3

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Construction

Emboutie

Volume

58 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

7-5/8 pouces longueur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur