text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 4AAW

Description:  CONN A BOULON FENDU AL CALE

CUP: 783786855100

Connecteur à boulon fendu en aluminium avec cale d"espacement et rondelles type AAW. Calibres de fils de conducteurs fil principal et dérivation de même calibre ACSR 4-8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt, nut, pressure bar and contoured spacer of aluminum alloy. Large contoured spaces provides wide separation.
  • Nut anodized to prevent thread galling.
  • Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Bolt, nut, pressure bar and contoured spacer of aluminum alloy. Large contoured spaces provides wide separation.

Application

Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Electro Tin-Plated

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici