text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 49010CC-010

Description:  CONDUIT SCH 40 PCV 1-1/2 PO X 10 PI

CUP: 34481036593

Conduit rigide non métallique en PVC Schedule 40 avec cloche d"emboîtement intégrée. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Longueur de 10 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To protect electrical wires in a raceway
  • Sunlight resistant

Descripteurs

Catégorie

Conduit en PVC Schedule 40

Application

Certified for underground applications encased in concrete or direct burial.Also for use in exposed or concealed above ground applications

Spécifications

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

Meets CSA Standard C22.2 No. 211.2

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 po

Longueur

10 pieds

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici