text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 48815CPD-020

Description:  20 PIEDS CONDUIT PCV TYPE DB/2 4 PO

CUP: 34481216179

Conduit noir 20 pieds en PVC de type DB/2 conçu pour être noyé dans du béton ou installé dans de la maçonnerie ainsi que pour l"enfouissement direct. Grosseur nominale 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For Use In Concrete Encased or Masonry and Direct Burial Applications

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

4 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici