n° de catalogue : 470SA-G
Description: PVC CTD COND CVR 1-1/4IN FRM7 AL GR
CUP: 704508436063
Couvercle pour corps de conduit à revêtement de PVC de forme 7, 1-1/4 pouce (35 millimètres) en aluminium, gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Coated with a nominal .002 inch blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
- A minimum of .040 inch PVC coating is bonded to the exterior.
- Covers are coated with a molded flange to seal the conduit body while the conduit body is molded with a flat surface on its opening to seal with the cover.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour conduits TEM seulement |
Caractéristiques spéciales |
Revêtement de PVC résistant à la corrosion |
Application |
Couvercle pour corps de conduits |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Forme |
Oval |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
1-1/4 pouces/35 millimètres |