Alternate Catalog No. : CR460XB2
n° de catalogue : 460XB2
Description: 2 POLE AUX BLOCK 460 LINE
CUP: 783166651865
Lighting Contactors. Auxiliary Contacts. Type: Double Pole. Each contactor may use one single or one double auxiliary contact block on each side of the base. When installed on the left side the contacts are NO, when installed on the right side the contacts are NC. This allows a total of 2NO + 2NC contacts maximum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SQC911001C0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Descripteurs
Catégorie |
Lighting Contactor |
GO Schedule |
CM |
Spécifications
Poles |
2 |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…