text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 450-23-7

Description:  15-25-35KV PCJ INSTALLATION CONE

CUP: 75114196765

15-25-35 Kv Asssmbly Tapered Nose Cone for PCJs. Natural Color. Material HDPE or Delrin. Length 2.75 inch, Outside Diameter .94 inch. Wire Size 1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15/25/35 kV

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold