text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 450-23-3

Description:  ASSEMBLY NOSE

CUP: 783786633272

15-25-35 Kv Asssmbly Tapered Nose Cone for PCJs. Natural Color. Material HDPE or Delrin. Length 3.5 inch, Outside Diameter 1.75 inch. Wire Size 1000 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15/25/35 kV

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant