text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 4464FC

Description:  20A,REC,2P3W,XP DELAY,FC

CUP: 708917198383

Delayed Reaction Angled Surface Mount Receptacle, 20 Amp, 2 Pole 3 Wire, XP Flap Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Les réceptacles, fiches et connecteurs à rupture de circuit assurent une rupture complète du circuit sous des charges nominales complètes.

Application

Pour l'utilisation dans des environnements de matières dangereuses comme les gaz, vapeur, poussière, ou fibres.

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll