text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 4462SC

Description:  DELAYED STR SURF RCPT 20A 2P3W SC

CUP: 708917130697

Delayed Reaction Straight Surface Mount Receptacle, 20 Amp, 2 Pole 3 Wire, XP Screw Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Les réceptacles, fiches et connecteurs à rupture de circuit assurent une rupture complète du circuit sous des charges nominales complètes.

Application

Pour l'utilisation dans des environnements de matières dangereuses comme les gaz, vapeur, poussière, ou fibres.

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E10919
UL E10919