n° de catalogue : 4290
Description: COUDE CRT RAY ISO NYL FTE MAL 1/2
CUP: 786210299174
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Coude à court rayon isolé nylon en fonte malléable. Grosseur 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Integral Insulation of the Insulated Elbow is a Guarantee that the Bushing of Every Fitting Will Be Smooth |
Application |
To Connect and Effectively Bond Threaded Rigid Metal Conduit/Intermediate Metal Conduit to a Box or Enclosure, or to Couple Ends of Threaded Conduit |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |