n° de catalogue : 4268BC
Description: DELAYED ACTION PLG 60A 3P4W 480V
CUP: 708917192626
Delayed Reaction Plug, 60 Amp, 3 Pole 4 Wire, 480V, Ratings Type DA, Cable Hole Diameter: 1 1/4 Inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Les réceptacles, fiches et connecteurs à rupture de circuit assurent une rupture complète du circuit sous des charges nominales complètes. |
Application |
Pour l'utilisation dans des environnements de matières dangereuses comme les gaz, vapeur, poussière, ou fibres. |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
Acier et aluminium, fini naturel |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E10919 |