text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 4245

Description:  COUDE ISOLE CRT RAYON FTE MAL 2 PO

CUP: 786210042459

Coude isolé à court rayon en fonte malléable. Grosseur 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ideal for cramped locations or tight corners where large radius conduit elbows will not fit or would appear unworkmanlike.
  • Shoulders on body of 1/2 inch size are hex-shaped to provide positive holding for standard installation tools. Use insulated type for simple and safe installations.
  • For use with EMT conduit

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

To Connect and Effectively Bond Threaded Rigid Metal Conduit/Intermediate Metal Conduit to a Box or Enclosure, or to Couple Ends of Threaded Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E16592, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici