n° de catalogue : 4243-TB
Description: COUDE ISL CRT RAYON FTE MAL 1-1/4PO
CUP: 786210042435
Coude isolé à court rayon en fonte malléable. Grosseur 1-1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ideal for cramped locations or tight corners where large radius conduit elbows will not fit or would appear unworkmanlike.
- Shoulders on body of 1/2 inch size are hex-shaped to provide positive holding for standard installation tools. Use insulated type for simple and safe installations.
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Thermoplastic Insulator |
Application |
For Use with EMT Conduit |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E16592, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |