text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 4159-TB

Description:  SANGLE ACIER POUR COND 1/2 PO

CUP: 786210041599

Sangle en acier pour conduits. Grosseur 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Elongated bolt hole makes the alignment easy, even when holes in mounting surface are out of alignment. Snap on features hold strap in place.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Conforme à CEC 12-1404

Application

Pour conduit rigide et intermédiaire

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici