text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 410-LC

Description:  PANCAKE BOX 5.5CU 4IN DIA 1/2IN STL

CUP: 781720004898

Boîte en acier pré-galvanisé diamètre de 4 pouces, 1/2 pouce profond. Débouchures 1/2 pouce. Capacité 5,5 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Application

Pour usage câble sous gaine non métallique

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

5,5 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces de diamètre x 1/2 pouce profondeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant