n° de catalogue : 40CA
Description: CONN A BOULON FENDU AL CALE
CUP: 783786200580
Connecteur à boulon fendu en aluminium avec cale d"espacement et rondelles type CA. Calibres de fils de conducteurs fil principal et dérivation de même calibre ACSR 4/0-4.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Bolt, nut, pressure bar and contoured spacer of aluminum alloy. Pressure bar and contoured spacer made of electrolytic copper. Spacer is completely tin plated.
- Bolt and nut are anodized to prevent seizing of threads and reduce galvanic corrosion when in contact with copper conductor.
- Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Bolt, nut, pressure bar and contoured spacer of aluminum alloy. Pressure bar and contoured spacer made of electrolytic copper. Spacer is completely tin plated. |
Application |
Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |