n° de catalogue : 4040-V2-RP
Description: CONN 1 VIS-ACIER 1/2PO
CUP: 622538131560
Fabriqué ou assemblé au Canada. Iberville dispose d'une vaste gamme de conduits et de raccords de câbles de qualité supérieure, dont beaucoup sont fabriqués au Canada.
Raccord en acier. Grosseur nominale 1/2 pouce KO. Gamme de serrage 0,19 pouce minimum, 0,57 pouce maximum. Applications suggérées 14/2-10/2, 14/3-10/3, 2 câbles 14/2. Sac 5 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Pour raccorder un câble à une boîte ou à une enceinte.
- Applications suggérées NMD90 (Loomex) 12/2-10/2; 14/3-10/3. 2 cables: 14/2.
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Application |
NMD90 (Loomex) 14/2-10/2, 14/3-10/3, 2 câbles 14/2 |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City / Iberville |
Standard |
CSA 3313 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 pouce |