Alternate Catalog No. : 40201-2 B
n° de catalogue : 40201-2B
Description: AL TRANSFORMER SPADE ADAPTER 4X7.5
CUP: 783786766628
Aluminum Transformer Spade Adapter, 4 inch wide x 7.5 inch long x 1/2 inch thick. Two Rows of (4) .562 inch Diameter Holes spaced 1.75 inches center to center. Hole Centers at .625 inch, 2.375 inch, 4.25 inch and 6.0 inch along bar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4 inch wide x 7.125 inch long x 1/2 inch thick. |