n° de catalogue : 4004RPS-160
Description: CONN PLASTIQUE NMD90 1/2 PO EMB/160
CUP: 622538128010
Fabriqué ou assemblé au Canada. Iberville dispose d'une vaste gamme de conduits et de raccords de câbles de qualité supérieure, dont beaucoup sont fabriqués au Canada.
Raccord non métallique. Grosseur nominale 1/2 pouce. Gamme de serrage 0,21 pouce minimum, 0,42 pouce maximum. Applications suggérées 14/2-12/2-10/2-14/3-12/3-10/3, 2 câbles 2 x 14/2 - 2 x 12/2, 1 x 14/2 + 1 x 12/2. Emballage de 160 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Pour raccorder un câble à une boîte ou à une enceinte.
- Applications suggérées NMD90 (Loomex) 14/3-10/3; 14/2-10/2. 2 câbles: 14/2-12/2.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Application |
Pour les câbles à gaine non métallique |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Steel City / Iberville |
Standard |
UL e17583 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |
Calibre de fils |
14/2-10/2, 14/3-10/3 |