text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : R43PXXXET32BXCAYS0A7

n° de catalogue : 3PXXXET32BXCAYS0A7

Description:  MVR RECLOSER,3-1PH,38KV,12.5KA,800A

CUP: 75114300445

Disjoncteur à réenclenchement à vide moulé, monophasé triple (3x1 phase), 38 kV, cosses à deux trous, commande SEL651R, cadres de parasurtenseur côté charge et côté ligne, dispositifs de protection de la faune non ventilés, boîte de jonction, trois câbles d’interconnexion (un de 6 pieds, un de 10 pieds, un de 15 pieds), câble de commande principal de 60 pieds avec armature de 10 pieds Disjoncteurs à réenclenchement montés selon une configuration phase sur phase verticale (fournie par le client), 12,5 kA, 800 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réenclencheur

Application

Single Phase

Spécifications

Tension nominale

38 kV

Ampères

800 A

Montage

Pole Mounting

Température de fonctionnement

Normal -10 to +45 C , Extreme -40 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.60-2003

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Elastimold single and three-phase molded vacuum reclosers (MVR)