text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 3 PU 1010

n° de catalogue : 3PU1010

Description:  AL SER ENTRANCE SPLICE KIT 1/0-1/0

CUP: 783786765683

Nécessaire d"épissures à compression pour entrées de service. Calibre de fils 1/0 à 1/0 aluminium/cuivre. Couleur jaune/jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Prefilled with Oxide Inhibitor and capped. Color coded and marked with strip lengths, installation die codes and compression locations. Solid center barriers.

Application

Service Entrance Splices - 2 Insulated, 1 Non-Insulated.

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

6 Conductors, 4 insulated, 2 non-insulated

Matériau

Aluminium

Fini

2 insulated, 1 bare

Isolation

2 insulated, 1 bare

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2 inches long non-insulated, 2-25/32 inch long insulated.

Calibre de fils

1/0 AWG