n° de catalogue : 3LERHZN2LD2GGAT
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO
CUP: 787321131872
Bloc d'alimentation de 6V-36W, Ni-Cd, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, diagnostiques, audible, Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: Gris, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.75 pouces (1.146 pi, 349.25 mm., 34.925 cm, 0.349 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…