n° de catalogue : 3LERHZN2LD1GGZCATN
Description: ENSEIGNE COMBINE
CUP: 787321200004
120/277VAC, couleur de la légende : rouge, diagnostique, non audible, unité à Combinaison "EXIT", type de batterie : nickel-cadmium, tension DC : 6V, puissance de la batterie (W) : 36, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 4W, Couleur du boîtier : gris, Couleur du panneau frontal: gris, Style du phare: protégée, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…