text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3LER36002LD1BK

Description:  12V NEMA-4X EM COMBINE

CUP: 787321189996

Bloc d'alimentation de 6V-36W, Unité à Combinaison "EXIT", double face, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: noir, non audible, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.25 pouces (1.104 pi, 336.55 mm., 33.655 cm, 0.337 m), largeur de 3.875 pouces (0.323 pi, 98.425 mm., 9.843 cm, 0.098 m), Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence