text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3LER35002LD2WHATCW

Description:  COMBO EXIT 6V36W 1F

CUP: 787321210058

Unité Combinée "Exit", simple face, 120/347 Vca , diagnostique, audible, basse température -40°C, Type de batterie: nickel-cadmium, Tension c.c.: 6 V, Puissance de la batterie: 36 , autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 5 W, Couleur du boîtier: blanc, Couleur de la plaque frontale: blanc, audible, Couleur de la légende: rouge, Type d'unité: NEMA-4X et NSF, Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence