text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3LER35002LD2WA

Description:  6V NEMA-4X EM COMBINE

CUP: 787321183260

Bloc d'alimentation de 6V-36W, Unité à Combinaison "EXIT", Simple face, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Boitier: Blanc, Couleur Plaque frontale: Aluminium, non audible, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.25 pouces (1.104 pi, 336.55 mm., 33.655 cm, 0.337 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence