text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3LER35002LD1BKAT

Description:  UNITE COMBINE

CUP: 624616325403

Unité à Combinaison "EXIT", Simple face, 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, Tension DC: 6V, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 36W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: noir, audible, Couleur du Légende: Rouge, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence