n° de catalogue : 3LER35002LD1BA
Description: 6V NEMA-4X COMBINE
CUP: 624616344374
Unité à Combinaison "EXIT", Simple face, 120/347VAC, auto-diagnostiques, non-audible, Tension DC: 6V, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 36W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: Aluminium, non audible, Couleur du Légende: Rouge, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…