text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 3 GC

n° de catalogue : 3GC

Description:  COUV ACIER 3G SURELEVES 13.5PO CU

CUP: 785991129502

Couvercle en acier galvanisé pour boîte deux ou trois groupes. 8-13/16 pouces long x 4-11/16 pouces large. Surélevé 13/16 pouce. Capacité 13,5 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Caractéristiques spéciales

Les trous entre les groupes sont espacés sur 1-3/16 pouce du centre

Application

Le couvercle convient à la boîte de plus petite grosseur

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Nombre de sorties

3

Débouchures

Non

Volume

13,5 pouces cubics

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

8-13/16 pouces longueur x 4-11/16 pouces largeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici