text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 3G4D 1/2

n° de catalogue : 3G4D1/2

Description:  BTE PRE-GR AC 44.3PO CU

CUP: 785991024784

Boîte pour appareils trois groupes. 5-13/16 pouces long x 4 pouces large x 2-1/8 pouce profond. Capacité 44,3 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte groupable

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Nombre de sorties

3

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Construction

Emboutie

Volume

44,3 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

5-13/16 pouces longueur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant