text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3FWSW-CRT

Description:  BOITE PLAST ETANCHE A L AIR 3 GR

CUP: 772197003712

Fabriqué ou assemblé au Canada. NuTek est la première marque canadienne de boîtes non métalliques utilisées dans la construction résidentielle et comprend la série F en mousse, idéale pour les endroits qui exigent une construction étanche à l'air.

Boîte pour appareils étanche à l"air 3 groupes. 3-3/4 pouces long, 5-3/4 pouces large, 2-3/4 pouces profond. Capacité 48 pouces cube. Couleur gris. Matériau non métallique. Débouchures de câble 12. Calibre de câbles approuvé : 14/2-12/3.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Garniture en mousse.
  • Capacité 48.0 po cu.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de spécialité

Application

For use with non-metallic sheathed cable

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Gris

Entrée du câble

12

Volume

48 pouces cubes

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Carlon

Sous-marque de produit

Nutek

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant