n° de catalogue : 3CK465LR-G0250
Description: ELBOW, 400A DB, 15/25KV 3/C KIT
CUP: 783786467396
15/25kV, 400 Amp, Deadbreak, Elbow, CENELEC Standard, Europe, Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 2/0 /Compacted Solid 3/0 /mmSquared Compact 70.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
15/25 kV, 400 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |